TLV888

正在供货

产品详情

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.026 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.015 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.01 Input bias current (max) (pA) 350 GBW (typ) (MHz) 14 Features Cost Optimized, MUX Friendly, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 40 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 1.5 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 7.5 CMRR (typ) (dB) 150 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.042 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.7 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.02 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.026 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.00012
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm) SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 高直流精度:
    • 零温漂:0.01µV/°C
    • 低失调电压:3µV
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 出色的交流性能:
    • 增益带宽:14MHz
    • 压摆率:40V/µs
    • 低噪声:7.5nV/√Hz
  • 负电源轨输入,轨到轨输出
  • 低静态电流:1.5mA
  • RFI 和 EMI 已滤除的输入
  • 电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 温度:-40°C 至 +125°C
  • 高直流精度:
    • 零温漂:0.01µV/°C
    • 低失调电压:3µV
    • 高 PSRR:150dB
    • 高 CMRR:150dB
  • 出色的交流性能:
    • 增益带宽:14MHz
    • 压摆率:40V/µs
    • 低噪声:7.5nV/√Hz
  • 负电源轨输入,轨到轨输出
  • 低静态电流:1.5mA
  • RFI 和 EMI 已滤除的输入
  • 电源电压范围:4.5V 至 36V
  • 温度:-40°C 至 +125°C

TLV888、TLV2888 和 TLV4888 (TLVx888) 是宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器 (op amp)。这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 15µV 的偏移电压(最大值)和 0.05µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。

TLVx888 具有非常短的趋稳时间,这部分归功于其宽增益带宽和极高的压摆率。通过专有的多路复用友好型输入架构,可在多通道系统中进一步缩短趋稳时间。

TLVx888 同时具有高精度、快速趋稳和低噪声的优势,因此成为各种应用(包括信号测量、精密仪表和数据采集)的理想选择。

TLVx888 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

TLV888、TLV2888 和 TLV4888 (TLVx888) 是宽带宽、低噪声、零漂移运算放大器 (op amp)。这些运算放大器在宽温度范围内具有仅 15µV 的偏移电压(最大值)和 0.05µV/°C 的偏移电压漂移(最大值)。

TLVx888 具有非常短的趋稳时间,这部分归功于其宽增益带宽和极高的压摆率。通过专有的多路复用友好型输入架构,可在多通道系统中进一步缩短趋稳时间。

TLVx888 同时具有高精度、快速趋稳和低噪声的优势,因此成为各种应用(包括信号测量、精密仪表和数据采集)的理想选择。

TLVx888 提供业界通用封装以及微型封装,可适用于空间受限的应用。这些器件的指定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
新 TLV886 正在供货 单通道、36V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型 CMOS 精密运算放大器 Lower bandwidth (5MHz) and lower power (0.67mA) alternative with the same DC precision performance for cost-sensitive designs
OPA189 正在供货 单路、14MHz、多路复用器友好型、低噪声、零温漂、RRO、CMOS 精密运算放大器 Better offset voltage performance (3µV max, 5µV/°C typ) and lower voltage noise (5.2nV/√Hz at 1kHz)

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DIYAMP-EVM — 通用自制 (DIY) 放大器电路评估模块

DIYAMP-EVM 是一个评估模块 (EVM) 系列,可为工程师和自制人员 (DIYer) 提供真实的放大器电路,使用户能够快速评估设计概念并验证仿真。此系列 EVM 采用 3 种业界通用封装选项(SC70、SOT-23 和 SOIC)并提供 12 种流行的放大器配置,包括放大器、滤波器、稳定性补偿以及同时适用于单电源和双电源的比较器配置。

DIYAMP-EVM 让原型设计变得快速轻松,并使用常用的 0805 或 0603 表面贴装式元件。通过配置多种组合,此 EVM 让用户能够构建广泛的评估电路,包括从简单的放大器电路到复杂的信号链。此 EVM 与试验电路板、超小型 A 版 (SMA) (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV888, TLV2888 and TLV4888 PSpice Model

SBOMCL6.ZIP (81 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV888, TLV2888 and TLV4888 SPICE Model

SBOMCL5.ZIP (4 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV888, TLV2888 and TLV4888 TINA-TI Reference Design

SBOMCL9 (1391 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV888, TLV2888 and TLV4888 TINA-TI SPICE Model

SBOMCL7.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频