ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
根据方程式 21 将外部电压 VOC 施加到 VOC 引脚,可设置所需过流阈值 IOC。
其中
节 8.3.7.1.3 展示了如何设置所需过流阈值 IOC 的示例。无论选择哪个 TMCS1123 灵敏度型号或选择哪个零电流输出电压选项,方程式 21 在计算过流阈值电压 VOC 时均适用。可以使用数模转换器 (DAC) 设置所需过流阈值 IOC,也可以使用简单的外部电阻分压器电路(如节 8.3.7.1.1 或节 8.3.7.1.2 所示)进行此设置。