ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
TMCS1123 仅在低压隔离侧需要一个电源 (VS),该电源独立于隔离式电流输入来为模拟电路供电。VS 决定了模拟输出 VOUT 的满量程输出范围,可提供在 3V 到 5.5V 之间的任何电压。为了滤除电源路径中的噪声,应在 VS 和 GND 引脚之间放置一个容值为 0.1µF 的低 ESR 去耦电容器,其位置应尽可能靠近器件的电源和接地引脚。可以添加更多去耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。用在噪声非常大的环境中时,可以在靠近电源引脚的位置添加铁氧体磁珠,如图 9-4 所示,以达到目标并抑制耦合到系统电源的高频噪声。
TMCS1123 电源 VS 可以独立于流过输入的电流进行定序。然而,在 VS 达到建议的工作电压与模拟输出验证之间存在加电延迟。在此开通时间内,当输出从高阻抗复位状态转换至主动驱动状态时,输出电压 VOUT 可以在 GND 和 VS 之间转换。如果必须避免这种行为,则在施加输入电流之前为 VS 提供超过开通时间的稳定电源电压。