ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
例如,要在线性测量范围为 ±32A 的双向 TMCS1123A3A 或 TMCS1123B3A 器件上以及在单向 TMCS1123C3A 器件上将所需过流阈值设置为 IOC = ±50A,则根据方程式 21 调节电阻 R1 和 R2 的大小以在 VOC 引脚上施加电压 VOC = 1.5V。
其中