ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
对于三相电流检测应用,要确保在预期电流范围内提供线性检测,并确保器件处于工作热约束范围内。如有必要,可以使用单个 TMCS1123 来测量每个相位的电流。对于该示例,考虑 5V 的标称电源,但对于某些电源变化,至少要包含 4.9V。最大输出摆幅根据 TMCS1123 规格定义,并且需要 ±20A 的满量程电流测量。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| VS,nom | 5V |
| VS,min | 4.9V |
| IIN,FS | ±20A |