ZHCSSJ9C July 2023 – January 2025 TMCS1123
PRODUCTION DATA
TMCS1123 可在使用 4oz 铜平面的 TMCS1123xEVM 上提供持续电流处理能力。这种电流能力从根本上受到最大器件结温和热环境的限制,主要是 PCB 布局和设计。为了更大限度地提高器件的电流处理能力和热稳定性,请注意 PCB 布局和结构以优化热性能。除了 TMCS1123xEVM 的设计和构造之外,努力提升热性能,实现到周围环境的较高热传递,也可以提高持续电流处理能力。提高 PCB 热性能的要点包括: