ZHCSRG9C December   2004  – March 2025 THS4631

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 互阻抗基础知识
      2. 8.1.2 噪声分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 宽带光电二极管跨阻放大器
        1. 8.2.1.1 详细设计过程
          1. 8.2.1.1.1 设计互阻抗电路
          2. 8.2.1.1.2 测量互阻抗带宽
          3. 8.2.1.1.3 互阻抗设计关键决策总结
          4. 8.2.1.1.4 反馈电阻器的选型
        2. 8.2.1.2 应用曲线
      2. 8.2.2 备选互阻抗配置
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 不同输入阶跃幅度以及上升和下降时间下的转换率性能
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 实现高性能的印刷电路板 (PCB) 布局技术
        2. 8.4.1.2 PowerPAD 设计注意事项
        3. 8.4.1.3 PowerPAD PCB 布局注意事项
        4. 8.4.1.4 功率耗散和热效应注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具评估板固定装置、Spice 模型和应用支持
        1. 9.1.1.1 物料清单
        2. 9.1.1.2 EVM
        3. 9.1.1.3 EVM 警告和限制
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在 VS =±15V、RF = 499Ω、RL = 1kΩ、G = 2 且 TA = 25°C 时测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
微小信号带宽,–3dB  G = 1,RF = 0Ω, VO = 200mVPP 325 MHz
G = 2,RF = 499Ω, VO = 200mVPP 105
G = 5,RF = 499Ω, VO = 200mVPP 55
G = 10,RF = 499Ω, VO = 200mVPP 25
增益带宽积 G >= 20 210 MHz
0.1dB 带宽平坦度 G = 2,RF = 499Ω,CF = 8.2pF  6 MHz
G = 2,RF = 499Ω  20
大信号带宽 G = 2,RF = 499Ω, VO = 2VPP 105 MHz
压摆率 G = 2,RF = 499Ω,VO = 2V 阶跃 550 V/µs
G = 2,RF = 499Ω,VO = 10V 阶跃 900
G = 5,RF = 499Ω,VO = 10V 阶跃 1000
上升和下降时间 2V 阶跃 5 ns
趋稳时间 0.1%,G = -1,VO = 2V 阶跃,CF = 4.7pF 40 ns
0.01%,G = -1,VO = 2V 阶跃,CF = 4.7pF 190
二次谐波失真 G = 2,VO = 2VPP
f = 5MHz
RL = 100Ω -65 dBc
RL = 1kΩ -76
三次谐波失真 G = 2,VO = 2VPP
f = 5MHz
RL = 100Ω -62 dBc
RL = 1kΩ -94
谐波失真
输入电压噪声 f > 10kHz 7 nV/√Hz
输入电流噪声 f > 10kHz 20 fA/√ Hz
直流性能
开环增益 RL = 1kΩ 70 80 dB
TA = -40°C 至 +85°C 65
输入失调电压(1) VCM = 0V ±260 ±500 µV
TA = -40°C 至 +85°C ±2000
平均失调电压漂移(1) VCM = 0V,TA = –40°C 至 +85°C ±2.5 ±12 µV/°C
输入偏置电流 VCM = 0V ±50 ±100 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±2000
输入失调电流 VCM = 0V ±25 ±100 pA
TA = -40°C 至 +85°C ±1000
输入特性
共模输入电压,高 11.5 12 V
TA = -40°C 至 +85°C 11
共模输入电压,低 -13 -12.5 V
TA = -40°C 至 +85°C -9
共模抑制比 VCM = ±10V 86 95 dB
TA = -40°C 至 +85°C 80
差分输入阻抗 109 || 3.9 Ω || pF
共模输入阻抗 109 || 3.9 Ω || pF
输出特性
输出电压摆幅 RL = 100Ω ±10 ±11 V
TA = -40°C 至 +85°C ±9.5
RL = 1kΩ ±13 ±13.5
TA = -40°C 至 +85°C ±12.8
静态输出电流(拉电流)  RL = 20Ω 120 180 mA
TA = -40°C 至 +85°C 90
静态输出电流(灌电流)  RL = 20Ω -180 -120 mA
TA = -40°C 至 +85°C -90
闭环输出阻抗 G = 1,f = 1MHz 0.1
电源
额定工作电压 ±4 ±15 ±16.5 V
TA = -40°C 至 +85°C ±4 ±16.5 V
静态电流  10 12.5 14.5 mA
TA = -40°C 至 +85°C 9 15
电源抑制 (PSRR +) VS+ = 15.5V 至 14.5V,
VS– = 15V
85 95 dB
TA = -40°C 至 +85°C 80
电源抑制 (PSRR –) VS+ = 15V,
VS– =﹣15.5V 至 ﹣14.5V
85 95 dB
TA = -40°C 至 +85°C 80
输入偏移电压在 25°C 条件下经过 100% 测试,并根据特征和仿真在所列温度范围内进行测定。