ZHCSRG9C December   2004  – March 2025 THS4631

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 相关产品
  6. 引脚配置功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 参数测量信息
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 互阻抗基础知识
      2. 8.1.2 噪声分析
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 宽带光电二极管跨阻放大器
        1. 8.2.1.1 详细设计过程
          1. 8.2.1.1.1 设计互阻抗电路
          2. 8.2.1.1.2 测量互阻抗带宽
          3. 8.2.1.1.3 互阻抗设计关键决策总结
          4. 8.2.1.1.4 反馈电阻器的选型
        2. 8.2.1.2 应用曲线
      2. 8.2.2 备选互阻抗配置
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 不同输入阶跃幅度以及上升和下降时间下的转换率性能
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 实现高性能的印刷电路板 (PCB) 布局技术
        2. 8.4.1.2 PowerPAD 设计注意事项
        3. 8.4.1.3 PowerPAD PCB 布局注意事项
        4. 8.4.1.4 功率耗散和热效应注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 设计工具评估板固定装置、Spice 模型和应用支持
        1. 9.1.1.1 物料清单
        2. 9.1.1.2 EVM
        3. 9.1.1.3 EVM 警告和限制
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

THS4631 是一款高速 FET 输入运算放大器,专为需要宽带运行、高输入阻抗和高电源电压的应用而设计。依托 210MHz 增益带宽积、±15V 电源运行和 100pA 输入偏置电流,THS4631 可同步实现宽带互阻抗增益和大输出信号摆幅。高达 1000V/µs 的压摆率可在高频下实现快速趋稳时间和良好的谐波失真。低电流和低电压噪声允许放大超低电平的输入信号,同时仍保持较高的信噪比。

这些高性能特性使得 THS4631 非常适合用作宽带光电二极管放大器。光电二极管输出电流是互阻抗放大的理想对象。其他潜在应用包括需要高输入阻抗、ADC 和 DAC 缓冲、高速集成和有源滤波的测试与测量系统。

THS4631 支持 8 引脚 SOIC (D) 封装以及采用 PowerPAD™ 集成电路封装的 8 引脚 HSOIC (DDA) 和 HVSSOP (DGN) 封装。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
THS4631 D(SOIC,8) 4.9mm × 6mm
DDA(HSOIC,8) 4.9mm × 6mm
DGN (HVSSOP,8) 3mm × 4.9mm
有关所有可用封装,请参阅 节 11
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。

 

THS4631 光电二极管电路光电二极管电路