ZHCSRG9C December 2004 – March 2025 THS4631
PRODUCTION DATA
THS4631 采用热增强型 PowerPAD 集成电路封装系列。此类封装使用下行引线框构建,裸片安装在此引线框上;另请参阅 图 8-12 (a) 和 (b)。这种布置会导致引线框暴露为封装底面上的散热焊盘;另请参阅 图 8-12 (c)。由于散热焊盘与裸片发生直接热接触,因此通过散热焊盘提供的良好散热路径可实现出色散热性能。
借助 PowerPAD 封装,一次制造操作即可实现组装和散热管理。在表面贴装焊接操作(焊接引线时)中,也可将散热焊盘焊接在封装底面上的覆铜区域内。通过在此覆铜区域内使用散热路径,可将封装的热量传递到接地平面或其他散热器件上。
PowerPAD 集成电路封装在面积小、组装方便的表面贴装和机械散热方法之间取得了巨大突破。
图 8-12 热增强型封装视图