ZHCSRG9C December 2004 – March 2025 THS4631
PRODUCTION DATA
此 EVM 必须在下表中指定的输入和输出电压范围内运行。
| 输入范围,VS+ 至 VS– | 10V 至 30V |
|---|---|
| 输入范围,VI | 10V 至 30V,不超过 VS+ 或 VS– |
| 输出范围,VO | 10V 至 30V,不超过 VS+ 或 VS– |
超出指定输入范围可能会导致 EVM 出现意外的运行情况和/或不可逆转的损坏。如果对输入范围有疑问,请在连接输入电源之前联系 TI 现场代表。
施加超出指定输出范围的负载可能会导致 EVM 出现意外的运行情况和/或永久性损坏。在将任何负载连接到 EVM 输出之前,请参阅产品数据表或 EVM 用户指南(如有)。如果对负载规格有疑问,请联系 TI 现场代表。
在正常运行期间,某些电路元件的管壳温度可能会高于 30°C。该 EVM 旨在确保在某些元件温度高于 50°C 的情况下仍能正常运行,只要输入和输出保持在指定范围即可。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、通道晶体管和电流感应电阻器。此类器件可使用所提供材料中的 EVM 原理图进行识别。当在运行期间将测量探头放置在这些器件附近时,请注意器件温度较高,可能会烫手。