ZHCSRC3B December 2022 – March 2025 IWRL6432
PRODUCTION DATA
下表比较了雷达器件的特性。
| 功能 | IWRL1432 | IWR6843AOP(1) | IWR6843(1) | IWR1843AOP | IWR1843(1) | IWR1642 | IWR1443 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 封装天线 (AOP) | - | - | 是 | - | - | 是 | - | - | ||
| 接收器数量 |
3 |
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 发送器数量 | 2 | 2 | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 3(2) | 2 | 3 | |
| RF 频率范围 |
57GHz 至 64GHz |
76GHz 至 81GHz | 60 至 64 GHz | 60 至 64 GHz | 60 至 64 GHz | 76GHz 至 81GHz | 76GHz 至 81GHz | 76GHz 至 81GHz | 76GHz 至 81GHz | |
| 片上存储器 |
1MB |
1MB | 1.75MB | 1.75MB | 1.4MB | 2MB | 2MB | 1.5MB | 576KB | |
| 最大 I/F(中频)(MHz) |
5 |
5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 15 | |
| 最大实数采样率 (Msps) |
12.5 |
12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12.5 | 37.5 | |
| 最大复数采样率 (Msps) | - | - | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 6.25 | 18.75 | |
| 安全与安防 | ||||||||||
| 符合功能安全标准 | 符合 SIL-2 标准 | 以 SIL-2 级为目标(3) | SIL-2 | SIL-2 | - | 以 SIL-2 级为目标(3) | SIL-2 | - | - | |
| 器件安全性(4) | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | |
| 处理器 | ||||||||||
| MCU | M4F | M4F | R4F | R4F | R4F | R4F | R4F | R4F | R4F | |
| DSP | - | - | C674x | C674x | - | C674x | C674x | C674x | - | |
| HWA | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | |
| 外设 | ||||||||||
| 串行外设接口 (SPI) 端口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 四线串行外设接口 (QSPI) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 内部集成电路 (I2C) 接口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 控制器局域网 (DCAN) 接口 | - | - | - | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 控制器局域网 (CAN-FD) 接口 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | |
| 迹线 | - | - | 是 | 是 | - | 是 | 是 | 是 | - | |
| PWM | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | |
|
DMM 接口 |
- | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | |
| 硬件在环 (HIL/DMM) | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | |
| GPADC | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| ADC 原始数据采集 | RDIF | RDIF | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | |
| UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 1V 旁路模式 | 不适用 | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| JTAG | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 可以同时使用的 TX 数量 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 每个线性调频脉冲可配置 Tx 移相器 | 仅限 BPM | 仅限 BPM | 是(5) | 是(5) | 是(5) | 是(5) | 是(5) | 仅限 BPM | 仅限 BPM | |
| 产品状态 | 产品预发布 (PP)、预告信息 (AI) 或量产数据 (PD) | PD(6) | AI | PD(6) | PD(6) | PD(6) | PD(6) | PD(6) | PD(6) | PD(6) |