ZHCSRC3B December   2022  – March 2025 IWRL6432

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 器件比较
    1. 5.1 相关产品
  7. 6 终端配置和功能
    1. 6.1 引脚图
    2. 6.2 信号说明
      1.      11
      2.      12
      3.      13
      4.      14
      5.      15
      6.      16
      7.      17
      8.      18
      9.      19
      10.      20
      11.      21
      12.      22
      13.      23
      14.      24
      15.      25
      16.      26
      17.      27
    3.     28
  8. 7 规格
    1. 7.1  绝对最大额定值
    2. 7.2  ESD 等级
    3. 7.3  上电小时数 (POH)
    4. 7.4  建议运行条件
    5. 7.5  一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格
      1. 7.5.1 建议的 OTP eFuse 编程操作条件
      2. 7.5.2 硬件要求
      3. 7.5.3 对硬件保修的影响
    6. 7.6  电源规格
      1. 7.6.1 低功耗 3.3V I/O 拓扑
      2. 7.6.2 BOM 优化的 3.3V I/O 拓扑
      3. 7.6.3 低功耗 1.8V I/O 拓扑
      4. 7.6.4 BOM 优化的 1.8V I/O 拓扑
      5. 7.6.5 系统拓扑
        1. 7.6.5.1 电源拓扑
          1. 7.6.5.1.1 BOM 优化模式
          2. 7.6.5.1.2 低功耗模式
      6. 7.6.6 BOM 优化型拓扑的内部 LDO 输出去耦电容器和布局条件
        1. 7.6.6.1 单电容器轨
          1. 7.6.6.1.1 1.2V 数字 LDO
        2. 7.6.6.2 双电容器轨
          1. 7.6.6.2.1 1.2V 射频 LDO
          2. 7.6.6.2.2 1.2V SRAM LDO
          3. 7.6.6.2.3 1.0V 射频 LDO
      7. 7.6.7 噪声和纹波规格
    7. 7.7  节电模式
      1. 7.7.1 功耗典型数值
    8. 7.8  每个电压轨的峰值电流要求
    9. 7.9  射频规格
    10. 7.10 支持的 DFE 特性
    11. 7.11 CPU 规格
    12. 7.12 热阻特性
    13. 7.13 时序和开关特性
      1. 7.13.1  电源时序和复位时序
      2. 7.13.2  同步帧触发
      3. 7.13.3  输入时钟和振荡器
        1. 7.13.3.1 时钟规格
      4. 7.13.4  多通道缓冲/标准串行外设接口 (McSPI)
        1. 7.13.4.1 McSPI 特性
        2. 7.13.4.2 SPI 时序条件
        3. 7.13.4.3 SPI - 控制器模式
          1. 7.13.4.3.1 SPI 的时序和开关要求 - 控制器模式
          2. 7.13.4.3.2 SPI 输出时序的时序和开关特性 - 控制器模式
        4. 7.13.4.4 SPI - 外设模式
          1. 7.13.4.4.1 SPI 的时序和开关要求 — 外设模式
          2. 7.13.4.4.2 SPI 输出时序的时序和开关特性 - 次级模式
      5. 7.13.5  RDIF 接口配置
        1. 7.13.5.1 RDIF 接口时序
        2. 7.13.5.2 RDIF 数据格式
      6. 7.13.6  通用输入/输出
        1. 7.13.6.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系
      7. 7.13.7  控制器局域网 - 灵活数据速率 (CAN-FD)
        1. 7.13.7.1 CANx TX 和 RX 引脚的动态特性
      8. 7.13.8  串行通信接口 (SCI)
        1. 7.13.8.1 SCI 时序要求
      9. 7.13.9  内部集成电路接口 (I2C)
        1. 7.13.9.1 I2C 时序要求
      10. 7.13.10 四线串行外设接口 (QSPI)
        1. 7.13.10.1 QSPI 时序条件
        2. 7.13.10.2 QSPI 输入(读取)时序的时序要求
        3. 7.13.10.3 QSPI 开关特性
      11. 7.13.11 JTAG 接口
        1. 7.13.11.1 JTAG 时序条件
        2. 7.13.11.2 IEEE 1149.1 JTAG 的时序要求
        3. 7.13.11.3 IEEE 1149.1 JTAG 在推荐工作条件下的开关特性
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 子系统
      1. 8.3.1 射频 (RF) 和模拟子系统
      2. 8.3.2 时钟子系统
      3. 8.3.3 发送子系统
      4. 8.3.4 接收子系统
      5. 8.3.5 处理器子系统
      6. 8.3.6 主机接口
      7. 8.3.7 应用子系统 Cortex-M4F
      8. 8.3.8 硬件加速器 (HWA1.2) 特性
        1. 8.3.8.1 HWA1.1 和 HWA1.2 之间的硬件加速器特性差异
    4. 8.4 其他子系统
      1. 8.4.1 用于用户应用的 GPADC 通道(服务)
      2. 8.4.2 GPADC 参数
    5. 8.5 存储器分区示例
    6. 8.6 引导模式
  10. 9 监控和诊断
  11. 10应用、实施和布局
    1. 10.1 应用信息
    2. 10.2 参考原理图
  12. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件命名规则
    2. 11.2 工具与软件
    3. 11.3 文档支持
    4. 11.4 支持资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 术语表
  13. 12修订历史记录
  14. 13机械、封装和可订购信息
SPI 的时序和开关要求 - 控制器模式

表 7-20和表 7-21展示了 SPI 的时序要求 — 控制器模式。

表 7-20 SPI 时序要求 — 控制器模式
编号(1)(8) 模式 最小值 最大值 单位
SM4 tsu(MISO-SPICLK) 建立时间,在 SPI_CLK 有效边沿之前 SPI_D[x] 有效(1)

5

ns
SM5 th(SPICLK-MISO) 保持时间,在 SPI_CLK 有效边沿之后 SPI_D[x] 有效(1) 3 ns
表 7-21 SPI 开关特性 - 控制器模式
编号(1)(8) 模式 最小值 最大值 单位
SM1 tc(SPICLK) 周期时间、SPI_CLK (1)(2) 24.6(3) ns
SM2 tw(SPICLKL) 典型脉冲持续时间、SPI_CLK 低电平 (1) -1 + 0.5P(3)(4) ns
SM3 tw(SPICLKH) 典型脉冲持续时间、SPI_CLK 高电平 (1) -1 + 0.5P(4) ns
SM6 td(SPICLK-SIMO) 延迟时间,SPI_CLK 有效边沿到 SPI_D[x] 转换的时间 (1) -2

5

ns
SM7 tsk(CS-SIMO) 延迟时间,SPI_CS[x] 有效至 SPI_D[x] 转换的时间

5

ns
SM8 td(SPICLK-CS) 延迟时间,SPI_CS[x] 有效到 SPI_CLK 第一个边沿的时间 Controller_PHA0_POL0;Controller_PHA0_POL1;(5) -4 + B(6) ns
Controller_PHA1_POL0;Controller_PHA1_POL1;(5) -4 + A(7) ns
SM9 td(SPICLK-CS) 延迟时间,SPI_CLK 最后边沿到 SPI_CS[x] 无效的时间 Controller_PHA0_POL0;Controller_PHA0_POL1;(5) -4 + A(7) ns
Controller_PHA1_POL0;Controller_PHA1_POL1;(5) -4 + B(6) ns

SM11

Cb

每个总线的容性负载

3

15

pF

该时序适用于所有配置,无论 SPI_CLK 极性如何以及使用哪些时钟边沿来驱动输出数据和捕获输入数据都是如此
P = 该时序适用于所有配置,无论 SPI_CLK 极性如何以及使用哪些时钟边沿来驱动输出数据和捕获输入数据都是如此。
与 SPI_CLK 最大频率相关
20ns 周期时间 = 50MHz
P = SPICLK 周期
SPI_CLK 相位可通过 SPI_CH(i)CONF 寄存器的 PHA 位进行编程
B = (TCS + .5) × TSPICLKREF,其中 TCS 是 SPI_CH(i)CONF 寄存器的位字段且 Fratio = 偶数 >= 2。
当 P = 20.8ns 时,A = (TCS + 1) × TSPICLKREF,其中 TCS 是 SPI_CH(i)CONF 寄存器的位字段。
当 P > 20.8 ns 时,A = (TCS + 0.5) * Fratio * TSPICLKREF,其中 TCS 是 SPI_CH(i)CONF 寄存器的位字段。
本节中提供的 IO 时序适用于 SPI1 和 SPI2 的所有信号组合。然而,只有当使用单个 IOSET 内的信号时,时序才对 SPI3 和 SPI4 有效。下表对 IOSET 进行了定义。
注:

雷达 SPI 外设模式支持的频率如下:在全周期模式下为 40MHz,在半周期模式下为 20MHz。