ZHCSQW4 March 2025 TPS7A56
PRODUCTION DATA
TPS7A56 的设计和特点是需要在输出端和输入端分别使用不低于 22µF 和不低于 1µF 的陶瓷电容器。确保输出电容器具有 15µF 或更大的电容,且输入电容器具有 5µF 或更大的电容。在输入端使用至少 10µF 的电容器是为了尽可能减小输入阻抗。为了最大限度减轻布线寄生效应,请将输入和输出电容器尽可能靠近相应的输入和输出引脚放置。将从输入电源到 TPS7A56 的布线电感保持在较低水平。快速电流瞬变会导致 VIN 振铃高于绝对最大电压额定值并损坏器件。为降低这种情况的影响,可以添加额外的输入电容器来抑制振铃,从而将所有电压峰值保持在器件的绝对最大额定值以下。