ZHCSQW4 March 2025 TPS7A56
PRODUCTION DATA
该器件设计为可在 0.7V 至 6.0V 的输入电源电压和最高 11V 的 BIAS 轨电压范围内运行。确保输入电压范围为器件提供了足够的运行余量,以实现稳定的输出。确保此输入电源经过良好调节并且阻抗较低。如果输入电源存在噪声,使用具有低 ESR 的附加输入电容器。增加运行余量可实现所需的输出噪声、PSRR 和负载瞬态性能。
IN、BIAS 和 EN 之间没有时序要求。CP_EN 是一个模拟信号,需要连接到 IN、BIAS 或 GND。