ZHCSQW4 March 2025 TPS7A56
PRODUCTION DATA
NR/SS 引脚具有双重功能。此引脚控制软启动时间并降低由内部带隙基准和外部电阻器 RREF 产生的噪声。NR/SS 电容器 (CNR/SS) 可将输出噪声降低到极低的水平,并设置输出斜坡率以限制浪涌电流。
该器件具有一个可编程、单调、电压受控的软启动电路,旨在与外部电容器 (CNR/SS) 搭配使用。除了软启动特性外,CNR/SS 电容器还可降低 LDO 的输出电压噪声。使用软启动特性可消除上电初始化问题。受控的输出电压斜坡还可以降低启动期间的峰值浪涌电流,从而尽可能减少输入电源总线的启动瞬态。
为了实现单调启动,器件输出电压会跟踪 VNR/SS 基准电压,直到该基准达到设定值(设定的输出电压)。VNR/SS 基准电压由 RREF 电阻器设置。在启动期间,该器件使用快速充电电流 (IFAST_SS)(如图 7-4 中所示)为 CNR/SS 电容器充电。
图 7-4 简化的软启动电路200μA(典型值)INR/SS 电流可快速为 CNR/SS 充电,直到电压大约达到设定输出电压的 97%。然后 ISS 电流关断,REF 和 NR/SS 之间的开关闭合。因此只剩下 IREF 电流将 CNR/SS 充电至设定的输出电压电平。
软启动斜坡时间取决于快速启动 (INR/SS) 充电电流、基准电流 (IREF)、CNR/SS 电容值和目标输出电压 (VOUT(target))。可以使用方程式 3 计算软启动斜坡时间。
典型特性 部分中提供了 ISS 电流,值为 200μA(典型值)。IREF 电流值为 50μA(典型值)。启动时间的剩余 3% 由 RREF × CNR/SS 时间常数决定。图 7-5 展示了启动期间的 PG 阈值。
图 7-5 启动期间的 PG 阈值通过增大 CNR/SS 电容器,可以显著降低输出电压噪声。CNR/SS 电容器和 RREF 电阻器构成一个低通滤波器 (LPF),用于滤除 VREF 电压基准的噪声,从而降低器件的本底噪声。LPF 是单极滤波器,可根据 方程式 4 计算 LPF 截止频率。增大 CNR/SS 电容器可显著降低输出电压噪声,但这样做也会延长启动时间。对于低噪声应用,请使用 4.7μF CNR/SS 以实现噪声性能与启动时间的最佳平衡。
图 7-6 显示了 CNR/SS 电容器对 LDO 输出电压噪声的影响。
| CIN = 4.7μF,COUT = 22μF,VCP_EN = VEN,VIN = 5.3V, VOUT = 5V,IOUT = 6A |