ZHCSQM9E November 2023 – October 2026 LP5810
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | YBH | DSD | ||
| OUT0 | A1 | 8 | O | 输出 0,其中包含电流阱 0 和高侧扫描 FET 0。该引脚在未使用时必须悬空。 |
| GND | A2 |
热 焊盘 |
G | 接地。必须连接到公共接地平面 |
| VCC | A3 | 1 | P | 升压转换器输出。建议在该引脚和 GND 之间连接一个 22uF 电容器并将其放置在尽可能靠近器件的位置。 |
| OUT1 | B1 | 7 | O | 输出 1,其中包含电流阱 1 和高侧扫描 FET 1。该引脚在未使用时必须悬空。 |
| SYNC | B2 | 2 | I/O | 在多个器件之间实现同步。如果不使用该引脚,可将其接地以节省电力。 |
| SCL | B3 | 3 | I | I2C 串行接口时钟输入。 |
| OUT2 | C1 | 6 | O | 输出 2,其中包含电流阱 2 和高侧扫描 FET 2。该引脚在未使用时必须悬空。 |
| OUT3 | C2 | 5 | O | 输出 3,其中包含电流阱 3 和高侧扫描 FET 3。该引脚在未使用时必须悬空。 |
| SDA | C3 | 4 | I/O | I2C 串行接口数据输入/输出。 |