ZHCSQM9E November 2023 – October 2026 LP5810
PRODUCTION DATA
AEU 是实现自主动画效果的最重要单元。一个 AEU 由 4 个 sloper 组成。有 5 个 PWM 值,可以在 AEU 中配置 4 个时间值。每个 PWMx(x = 1、2、…、5)都可以在 0 到 255 之间进行任意编程,Tx(x = 1、2、3、4)可选择 0 到 8s 之间的值,有 16 级,请参阅 表 7-3。如果两个相邻的 PWM 值相等,则亮度在设置的时间内保持不变。当 Tx 设置为 0 时,将跳过该 sloper。为了避免 PWM 值突然变化导致闪烁,该 sloper 的开始和结束 PWM 需要相同。
典型的呼吸效果示例如图 7-6 所示。
图 7-7 中显示了高级呼吸效果示例。在 PWM 上升和下降阶段设置 2 个不同的渐变速度,以实现复杂的动画。