ZHCSQM9E November   2023  – October 2026 LP5810

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 时序要求
    7. 6.7 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟调光
      2. 7.3.2 PWM 调光
      3. 7.3.3 自主动画引擎控制
        1. 7.3.3.1 动画引擎模式
        2. 7.3.3.2 Sloper
        3. 7.3.3.3 动画引擎单元 (AEU)
        4. 7.3.3.4 动画暂停单元 (APU)
      4. 7.3.4 保护和诊断
        1. 7.3.4.1 LED 开路检测
        2. 7.3.4.2 LED 短路检测
        3. 7.3.4.3 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 I2C 数据事务
      2. 7.5.2 I2C 数据格式
  9. 8 寄存器映射
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 应用
      2. 9.2.2 设计参数
      3. 9.2.3 详细设计过程
        1. 9.2.3.1 输入电容器选型
        2. 9.2.3.2 编程过程
        3. 9.2.3.3 编程示例
      4. 9.2.4 应用性能曲线图
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

模拟调光

可通过 2 种方法来控制每个 LED 的电流增益,从而在 LP5810 中实现模拟调光。

  • 对所有 LED 进行全局 1 位最大电流 (MC) 控制,无需外部电阻
  • 对每个 LED 进行单独的 8 位点电流 (DC) 控制

每个电流阱的最大输出电流 IOUT_max 可通过 1 位 max_current 进行编程。max_current 默认值为 0h,即 LED 最大电流默认设置为 25.5mA。

表 7-1 最大电流 (MC) 位设置
1 位最大电流 (MC) IOUT_MAX (mA)
二进制 十进制
0(默认值) 0(默认值) 25.5(默认值)
1 1 51

LP5810 可以使用点电流 (DC) 功能单独调节每个 LED 的峰值电流,更大限度地减少 LED Bin 之间的亮度偏差,从而实现一致的显示性能。电流在 IOUT_MAX 的 0% 至 100% 范围内以 256 个阶跃进行调整,在默认值为 80h 的 8 位寄存器中进行编程。

表 7-2 点电流 (DC) 位设置
8 位点电流 (DC) 寄存器 IOUT_MAX 的比率
二进制 十进制
0000 0000 0 0%
0000 0001 1 0.39%
0000 0010 2 0.78%
--- --- ---
1000 0000(默认值) 128(默认值) 50.2%(默认值)
--- --- ---
1111 1101 253 99.2%
1111 1110 254 99.6%
1111 1111 255 100%

通过配置 MC 和 DC,可以使用方程式 1 计算每个电流阱的峰值电流:

方程式 1. I O U T   ( m A ) = I O U T _ m a x × D C 255

TCM 驱动模式和混合驱动模式下每个 LED 的平均电流如方程式 2 所示:

方程式 2. I A V E   ( m A ) = I O U T N × D C 255 × D P W M

  • N 为总扫描次数设置。
  • DPWM 是 PWM 占空比。