ZHCSQM9E November 2023 – October 2026 LP5810
PRODUCTION DATA
本节提供了 LP5810 寄存器映射的汇总。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RC | R | 读取 |
| C | 即清零 | |
| R-0 | R | 读取 |
| -0 | 返回 0 | |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W0CP | W | W |
| 0C | 0 即清零 | |
| P | 需要特权访问 | |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
| 寄存器组 | 寄存器缩写 | 地址(十六进制) | 功能 | 类型 |
| ChipEN | Chip_en | 000 | 芯片使能 | R/W |
| CONFIG | Dev_config0 ~ Dev_config12 | 001 ~ 00D | 器件配置寄存器 | R/W |
| 更新 CMD | Update_cmd | 010 | 配置更新命令:只有在发送此命令后 CONFIG 寄存器才有效 | R/W |
| 开始 CMD | Start_cmd | 011 | 自主控制启动命令或使用最新设置重新启动 | R/W |
| 停止 CMD | Stop_cmd | 012 | LED 驱动器停止命令,LED 驱动器使用此命令从所有其他状态进入初始状态 | R/W |
| 暂停 CMD | Pause_cmd | 013 | 自主控制暂停命令 | R/W |
| 继续 CMD | Continue_cmd | 014 | 自主控制继续命令 | R/W |
| LED EN | LED_EN1 | 020 | LED 使能寄存器 | R/W |
| 故障 CLR | Fault_Clear | 022 | 用于清除 TSD/LOD/LSD 故障的故障清除寄存器 | R/W |
| 复位 | Reset | 023 | 软件复位 | W |
| DC_Manual | DC0 ~ DC3 | 030 ~ 033 | 手动模式下的 LED 电流设置 | R/W |
| PWM_Manual | PWM0 ~ PWM3 | 040 ~ 043 | 手动模式下的 LED PWM 设置 | R/W |
| DC_Auto | DC_Auto0 ~ DC_Auto3 | 050 ~ 053 | 自主模式下的 LED 电流设置 | R/W |
| LED0 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 080 ~ 099 | LED0 动画引擎模式参数 | R/W |
| LED1 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 09A ~ 0B3 | LED1 动画引擎模式参数 | R/W |
| LED2 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 0B4 ~ 0CD | LED2 动画引擎模式参数 | R/W |
| LED3 AEP | Tp,PT,PWM1 ~ PWM5,T1 ~ T4 | 0CE ~ 0E7 | LED3 动画引擎模式参数 | R/W |
| 状态 | TSD_Config_Status | 300 | TSD 状态和配置错误指示寄存器 | R |
| LOD_Status1 ~ LOD_Status2 | 301 ~ 302 | LOD 状态寄存器 | R | |
| LSD_Status1 ~ LSD_Status2 | 303 ~ 304 | LSD 状态寄存器 | R | |
| PWM_Internal0 ~ PWM_Internal_D2 | 305 ~ 314 | LED0 ~ LED_D2 的内部 PWM 值 | R | |
| PATTERN_Status1 ~ PATTERN_Status8 | 315 ~ 31C | AEP 状态寄存器,用以指示 LED0 ~ LED_D2 的模式进度 | R |