ZHCSQM9E November 2023 – October 2026 LP5810
PRODUCTION DATA
LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。
该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。
自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将信号用于同步多个器件之间的照明效果。