ZHCSQM9E November 2023 – October 2026 LP5810
PRODUCTION DATA
LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGB LED 驱动器。LP5810 在有源模式下的工作电流超低,LED 电流设置为 25mA 时仅消耗 0.4mA。在电池供电型应用(例如电子标签、耳塞、电子香烟、VR 耳机、RGB 鼠标、智能扬声器和其他手持设备)中,LP5810 旨在以低功耗和小型封装提供优质 LED 照明效果。