ZHCSQL3C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
CDC6Cx 上的引脚 1 是功能引脚,根据可订购器件型号,该引脚具有多种功能。该功能可用作输出使能 (OE)、待机 (ST) 或无连接 (NC)。OE 和 ST 均提供高电平有效和低电平有效选项。请联系 TI 以获得低电平有效选项。表 8-1 列出了引脚 1 的功能。
| 可订购选项 | 引脚说明 | 输出功能 |
|---|---|---|
| E(引脚 1) | 输出使能(高电平有效/NC)。 | 高电平或无连接:在指定频率下输出有效 低电平:输出禁用、高阻抗;电流消耗由 IDD-PD 决定 |
| A(引脚 1) | 待机(低电平有效) | 低电平:高阻抗;待机模式;电流消耗由待机电流 IDD-STBY 决定 高电平或无连接:在指定频率下输出有效 |
在待机模式下,所有模块均断电,尽可能地节省电流消耗,相当于 节 6.6 表中 电流消耗特性 部分给出的待机电流。返回到输出时钟有效时间与初始启动时间相同。
此功能引脚使用大于 100kΩ 的电阻进行内部驱动。