ZHCSQL3C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
CDC6Cx 辐射 EMI 发射性能达到 CISPR-25 5 类标准。测试观察到在 DLE 和 DLY 封装中使用 1.8V 和 3.3V,25MHz CDC6Cx 振荡器。CDC6Cx 配置为具有 5pF 终端的慢速模式 2 和具有 15pF 终端的慢速模式 4。使用的电路板具有 50mil 布线长度或直接终端,并且这些电路板在德州仪器 (TI) 专为 CISPR-25 准备的天线工作频率高达 1GHz 的预合规 EMI 箱中进行了测试。另请参阅 CDC6Cx CISPR25 辐射发射性能报告。