ZHCSQL3C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
为实现 CDC6Cx 的最佳电气性能,德州仪器 (TI) 建议为使用一个 1µF 的电源旁路电容器。德州仪器 (TI) 还建议将电源旁路电容器安装在元件侧。使用 0201 或 0402 尺寸的电容器可以实现出色的信号布线。使旁路电容器与器件电源之间的连接尽可能短。使用与接地平面的低阻抗连接将电容器的另一侧接地。
VDD 上电斜坡时间指电源电压超过标称 VDD 的 95% 所需的最短时间。假定电源斜升是单调的。如果在电源电压超过 1.5V 后下降至 1V 至 1.5V 之间,当电源电压恢复到 1.5V 以后,输出时钟将静音。当 VDD 降至 1V 以下后再次斜升至 1.5V 以上时,输出时钟将恢复。