ZHCSQL3C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
该器件包含 BAW 谐振器、分频器和 CMOS 驱动器,它们共同生成预编程的输出频率。内部的精密温度传感器持续监测振荡频率随温度的变化,然后将其输入到频率控制逻辑块。此频率控制逻辑块可在内部执行频率校准,以便在整个温度范围内和老化过程中,将 DLX、DLF 和 DLE 封装的输出频率保持在 ±25ppm 以内,将 DLY 封装的输出频率保持在 ±50ppm 以内。该器件还包含可降低电源噪声的内部 LDO,从而实现低噪声时钟输出。