ZHCSQL3C December 2024 – July 2025 CDC6C
PRODUCTION DATA
TI BAW 谐振器技术可利用压电式转换在 2.5GHz 频率下产生高 Q 值谐振。谐振器是一个由顶部和底部电极覆盖的四边形区域。交替的高、低噪声阻抗层会在谐振体下方形成声镜,防止声能泄漏到基板中。此外,这些声镜还放置在谐振器堆叠的顶部,保护器件免受污染,并更大限度地减少泄漏到封装材料中的能量。这款独特的双布拉格声波谐振器 (DBAR) 可实现高效激励,无需在其周围制造成本高昂的真空腔。因此,TI BAW 谐振器不受由表面吸附污染物导致的频率变化的影响,而且可以直接放置在小型标准尺寸振荡器 IC 的非密封塑料封装中。