ZHCSQL3C December   2024  – July 2025 CDC6C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 器件比较
  6. 引脚配置和功能
  7. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 环境合规性
    4. 6.4 建议运行条件
    5. 6.5 热性能信息
    6. 6.6 电气特性
    7. 6.7 时序图
    8. 6.8 典型特性
  8. 参数测量信息
    1. 7.1 器件输出配置
  9. 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 体声波 (BAW)
      2. 8.3.2 器件块级描述
      3. 8.3.3 功能引脚
      4. 8.3.4 时钟输出连接和端接
      5. 8.3.5 温度稳定性
      6. 8.3.6 机械稳健性
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 使用单个 CDC6Cx 振荡器驱动多个负载
      2. 9.1.2 CDC6Cx CISPR25 辐射发射性能
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
        1. 9.4.1.1 提供热可靠性
        2. 9.4.1.2 建议的回流焊曲线
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息
    1. 12.1 卷带包装信息
    2. 12.2 可订购器件型号(解码器)

机械稳健性

对于参考振荡器,振动和冲击是导致相位噪声和抖动增加、移频和尖峰甚至谐振器及其封装物理损坏的常见原因。与石英晶体振荡器相比,BAW 谐振器的数量级更小、质量更轻、频率更高,因此具有更强的抗振性和抗冲击性。也就是说,由于其质量较小,加速度施加到器件上的力也较小。

图 8-3 显示了 CDC6Cx BAW 振荡器的振动性能。德州仪器 (TI) 按照 MIL-STD-883 方法 2026 条件 C (10g) 和方法 2007 条件 A (20g) 进行了测试。在该测试中,CDC6Cx 振荡器安装在 EVM 上,并在 X、Y 和 Z 轴方向上分别承受 10g 的加速度,频率范围为 50Hz 至 2kHz。使用 Keysight E5052B 捕获因振动而产生的杂散相位噪声轨迹,并根据杂散功率计算出频率偏差。然后,根据载波频率将频率偏差转换为 ppb,并统一为 ppb/g。最后,将沿所有三个轴的 ppb/g RMS 总和以 ppb/g 为单位报告为振动灵敏度。CDC6Cx 在振动条件下的性能约为 2ppb/g,而大多数石英振荡器的最佳性能为 3ppb/g,更差的可能超过 10ppb/g。

CDC6C 25MHz、25°C、1.8V 电源电压条件下,抗振性和振动频率间的关系(X 轴)图 8-3 25MHz、25°C、1.8V 电源电压条件下,抗振性和振动频率间的关系(X 轴)
CDC6C 25MHz、25°C、1.8V 电源电压条件下,抗振性和振动频率间的关系(Z 轴)图 8-5 25MHz、25°C、1.8V 电源电压条件下,抗振性和振动频率间的关系(Z 轴)
CDC6C 25MHz、25°C、1.8V 电源电压条件下,抗振性和振动频率间的关系(Y 轴)图 8-4 25MHz、25°C、1.8V 电源电压条件下,抗振性和振动频率间的关系(Y 轴)

在机械冲击测试中,德州仪器 (TI) 遵循 MIL-STD-883F 方法 2002 条件 A (1500g) 进行了测试。有关 BAW 技术机械稳健性的更多信息,请参阅独立 BAW 振荡器相对于石英振荡器的优势应用手册

CDC6C 1500g 机械冲击测试前后的性能对比(25MHz,25°C,X 轴)
 
图 8-6 1500g 机械冲击测试前后的性能对比(25MHz,25°C,X 轴)
CDC6C 1500g 机械冲击测试前后的性能对比(25MHz,25°C,Y 轴)
 
图 8-8 1500g 机械冲击测试前后的性能对比(25MHz,25°C,Y 轴)
CDC6C 1500g 机械冲击测试前后的性能对比(25MHz,25°C,Z 轴)
 
图 8-10 1500g 机械冲击测试前后的性能对比(25MHz,25°C,Z 轴)
CDC6C 1500g 机械冲击测试期间的性能(25MHz,25°C,X 轴)
 
图 8-7 1500g 机械冲击测试期间的性能(25MHz,25°C,X 轴)
CDC6C 1500g 机械冲击测试期间的性能(25MHz,25°C,Y 轴)
 
图 8-9 1500g 机械冲击测试期间的性能(25MHz,25°C,Y 轴)
CDC6C 1500g 机械冲击测试期间的性能(25MHz,25°C,Z 轴)
 
图 8-11 1500g 机械冲击测试期间的性能(25MHz,25°C,Z 轴)