ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-174 显示了 PWM1_END_VAL_LSB,表 7-217 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
如果配置为斜坡,则可设置变化的 PWM 结束值(目标值)。如果配置为静态 PWM 输出,则此寄存器用于频率分频值的整数 LSB 部分。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| END_VAL[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | END_VAL[7:0] | R/W | 0h | 结束值 这是一个多用途寄存器。 如果 PWM 1_CTRL.MODE = 占空比或静态,则这是开关频率分频值 END_VAL[ 7: 0] 的整数值。 如果 PWM 1_CTRL.MODE = 频率,则这是占空比值 END_VAL[ 7: 0]。 如果 是 8 位模式,则 END_VAL/ 256 = 占空比。 如果 是 10 位模式,则 END_VAL/ 1024 = 占空比 |