ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-106 显示了 I2C_IE_1,表 7-150 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TXLIE1 | TXAIE1 | DNACKIE1 | ANACKIE1 | SBRCIE1 | RXLIE1 | RXFLIE1 | RXNIE1 |
| R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-0h |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | TXLIE1 | R/W | 0h | 因 FIFO 满导致 TX 消息丢失的 INT1 中断使能 0h = 禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |
| 6 | TXAIE1 | R/W | 0h | TX 空间可用的 INT1 中断使能。 触发级别由 I2C_FIFO_CTRL.TX_TRG 设置来设定 0h = 禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 中断被使能。标志置位时将触发中断输出。 |
| 5 | DNACKIE1 | R/W | 0h | 数据 NACK 的 INT1 中断使能 0h =禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |
| 4 | ANACKIE1 | R/W | 0h | 地址 NACK 的 INT1 中断使能 0h =禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |
| 3 | SBRCIE1 | R/W | 0h | 总线卡滞恢复完成中断 0h = 禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |
| 2 | RXLIE1 | R/W | 0h | RX 溢出/丢失消息的 INT1 中断使能 0h =禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |
| 1 | RXFLIE1 | R/W | 0h | RX 填充级别的 INT1 中断使能。 触发级别由 I2C_FIFO_CTRL.RX_TRG 设置来设定 0h = 禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |
| 0 | RXNIE1 | R/W | 0h | RX 新消息的 INT1 中断使能 0h =禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |