ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-159 显示了 PWM1_CONST_LSB,表 7-202 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
如果配置为频率变化/斜坡,则此寄存器用于静态占空比 LSB。如果配置为占空比变化/斜坡,则此寄存器用于开关频率的常量整数分频值 LSB。如果配置为静态 PWM 输出,则此寄存器用于占空比 LSB。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CV[7:0] | |||||||
| R/W-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CV[7:0] | R/W | 0h | 常量值 这是一个多功能寄存器 如果 PWM 1_CTRL.MODE = 占空比,则这是开关频率分频值 CONST_FREQ[ 7: 0] 的整数值。 如果 PWM 1_CTRL.MODE = 频率或静态,则这是占空比分频值 CONST_DC[ 7: 0]。 如果 是 8 位模式,则 CONST_DC/ 256 = 占空比。 如果 是 10 位模式,则 CONST_DC/ 1024 = 占空比 |