ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-32 显示了 DEV_IE_1,表 7-71 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
用于为 INT0 引脚启用特定中断的中断使能位。已启用的中断将在 INT1 引脚上发出信号。请注意,若要在 INT0 引脚上观察到中断输出信号,必须先在 INT_CFG 寄存器中启用 INT0 功能。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| RSVD | CANWK | RSVD | |||||
| R-0h | R/W-0h | R-0h | |||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | RSVD | R | 0h | 保留 |
| 1 | CANWK | R/W | 0h | CAN 唤醒 器件因 CAN 总线而退出睡眠模式 0h = 禁用中断。标志置位时不会触发中断输出。 1h = 禁用中断。标志置位时将触发中断输出。 |
| 0 | RSVD | R | 0h | 保留 |