ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
节 7.6.9 列出了 PWM1 寄存器的存储器映射寄存器。节 7.6.9 中未列出的所有寄存器偏移地址都应视为保留的位置,并且不应修改寄存器内容。
| 偏移 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 部分 |
|---|---|---|---|
| 4100h | PWM1_CTRL | PWM1 控制 | 节 7.6.9.1 |
| 4101h | PWM1_IE0 | 中断启用 | 节 7.6.9.2 |
| 4102h | PWM1_IE1 | 中断启用 | 节 7.6.9.3 |
| 4103h | PWM1_IR | 中断寄存器 | 节 7.6.1.4 |
| 4104h | PWM1_STATUS | 状态 | 节 7.6.9.5 |
| 4105h + 公式 | PWM1_CUR_PULSE[y] | 当前脉冲计数 | 节 7.6.9.6 |
| 4109h | PWM1_CUR_VAL_MSB | 当前值 MSB | 节 7.6.9.7 |
| 410Ah | PWM1_CUR_VAL_LSB | 当前值 LSB | 节 7.6.9.8 |
| 410Bh | PWM1_CONST_MSB | 常量值整数 MSB | 节 7.6.9.9 |
| 410Ch | PWM1_CONST_LSB | 常量值整数 LSB | 节 7.6.9.10 |
| 410Dh | PWM1_STOP_VAL_FRAC_F | 停止小数值(仅频率) | 节 7.6.9.11 |
| 410Eh | PWM1_STOP_VAL_MSB | 停止值整数 MSB | 节 7.6.9.12 |
| 410Fh | PWM1_STOP_VAL_LSB | 停止值整数 LSB | 节 7.6.9.13 |
| 4110h | PWM1_STOP_SL_MSB | 停止斜率 MSB | 节 7.6.9.14 |
| 4111h | PWM1_STOP_SL_MID | 停止斜率中间位字节 | 节 7.6.9.15 |
| 4112h | PWM1_STOP_SL_LSB | 停止斜率 LSB | 节 7.6.9.16 |
| 4113h | PWM1_START_VAL_FRAC_F | 起始小数值(仅频率) | 节 7.6.9.17 |
| 4114h | PWM1_START_VAL_MSB | 起始值 MSB | 节 7.6.9.18 |
| 4115h | PWM1_START_VAL_LSB | 起始值 LSB | 节 7.6.9.19 |
| 4116h | PWM1_START_SL_MSB | 起始斜率 MSB | 节 7.6.9.20 |
| 4117h | PWM1_START_SL_MID | 起始斜率中间字节 | 节 7.6.9.21 |
| 4118h | PWM1_START_SL_LSB | 起始斜率 LSB | 节 7.6.9.22 |
| 4119h | PWM1_END_VAL_CONST_FRAC_F | 结束(频率)或恒定(占空比)小数值 | 节 7.6.9.23 |
| 411Ah | PWM1_END_VAL_MSB | 结束值 MSB | 节 7.6.9.24 |
| 411Bh | PWM1_END_VAL_LSB | 结束值 LSB | 节 7.6.9.25 |
| 411Ch + 公式 | PWM1_PULSE_STOP_RAMP[y] | 开始停止斜坡的脉冲计数 | 节 7.6.9.26 |
| 4120h + 公式 | PWM1_PULSE_MAX[y] | 脉冲计数最大值 | 节 7.6.9.27 |
| 4124h | PWM1_ACTION | 起始动作寄存器。 | 节 7.6.9.28 |
| 4130h | PWM1_IAS_CTRL | 输入自动停止控制 | 节 7.6.9.29 |
复杂的位访问类型经过编码可适应小型表单元。节 7.6.9 展示了适用于此部分中访问类型的代码。
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RH | R H | 读取 由硬件置位或清零 |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W1C | W 1C | 写入 1 以清零 |
| W1S | W 1S | 写入 1 以进行设置 |
| WP | W P | 写入 需要特权访问 |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |
| 寄存器数组变量 | ||
| i、j、k、l、m、n | 当这些变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它们指的是寄存器数组的值,其中寄存器是一组重复寄存器的一部分。寄存器组构成分层结构,数组用公式表示。 | |
| y | 当该变量用于寄存器名称、偏移或地址时,它指的是寄存器数组的值。 | |