ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
这是一个通过 UART 发送字节流的基础示例。一旦器件在 TX FIFO 中接收到任何字节后,该器件将开始发送 UART 字节。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| CAN 帧格式 | 标准帧格式 |
| 要传输的字节 | 6B |
| UART 的 TX 字节流 | 0x11、0x22、0x33、0x44、0x55、0x66 |
下表显示了在 CAN 总线上传输的步骤和数据。总线的中央网关/控制器称为 ECU,TCAN 器件称为“响应器”。
| 步骤 | 发送器 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU (DLC = 12B) | 0x06, 0x20, 0x10, 0x11, 0x22, 0x33, 0x44, 0x55, 0x66, 0x00, 0x00, 0x00 |
ECU 请求向寄存器 0x2010 (UART TX FIFO) 写入 6 字节,由于 CAN DLC 必须为 12 字节才能容纳这 6 字节数据,因此在末尾填充 0x00。 |
| 2 | 响应器 | 0x06, 0x01 | 响应器发回一个 OK 以确认已收到请求。 |
| 3 | UART | TXD:0x11、0x22、0x33、0x44、0x55、0x66 | 此时,响应器进行 6 字节的 UART 传输。 |
| 步骤 | 发送器 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU (DLC = 6B) | 0x03, 0x20, 0x10, 0x11, 0x22, 0x33 |
ECU 请求向寄存器 0x2010 (UART TX FIFO) 写入 3 字节。 |
| 2 | 响应器 | 0x03, 0x01 | 响应器发回一个 OK 以确认已收到请求。响应器也在此处开始通过 UART 传输数据,但为简化起见,此表显示所有字节稍后传输。 |
| 3 | ECU (DLC = 6B) | 0x03, 0x20, 0x10, 0x44, 0x55, 0x66 |
ECU 请求向寄存器 0x2010 (UART TX FIFO) 写入 3 字节以完成剩余数据 |
| 4 | 响应器 | 0x03, 0x01 | 响应器发回一个 OK 以确认已收到请求。 |
| 5 | UART | TXD:0x11、0x22、0x33、0x44、0x55、0x66 | 此时,响应器进行 6 字节的 UART 传输。 |