ZHCSQH8B September 2025 – January 2026 TCAN5102-Q1
ADVANCE INFORMATION
图 7-28 显示了 DEV_CFG_ID_BCST_MASK_1,表 7-66 中对此进行了介绍。
返回到汇总表。
响应器将监听的器件广播 CAN ID 掩码。器件不会向广播消息发送响应帧
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CAN_ID_BCST_MSK_7:0 | |||||||
| R/WP-0h | |||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CAN_ID_BCST_MSK_7:0 | R/WP | 0h | 该掩码与 CAN_ID_BCST 一起使用,以创建广播 ID 可匹配的多个 ID。 “0”表示该位必须与 CAN_ID_BCST 中提供的值匹配。 “1”表示该位为“无关位”,即 CAN ID 中该位为 0 或 1 均可被接受。 所有位均为“0”,则广播 ID 必须与 CAN_ID_BCST 字段中输入的值完全匹配。 |