ZHCSQC4A June   2022  – November 2022 IWR6243

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 修订历史记录
  7. 6 器件比较
    1. 6.1 相关产品
  8. 7 端子配置和功能
    1. 7.1 引脚图
    2. 7.2 信号说明
  9. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 上电小时数 (POH)
    4. 8.4 建议运行条件
    5. 8.5 电源规格
    6. 8.6 功耗摘要
    7. 8.7 射频规格
    8. 8.8 FCBGA 封装的热阻特性 [ABL0161]
    9. 8.9 时序和开关特性
      1. 8.9.1 电源时序和复位时序
      2. 8.9.2 同步帧触发
      3. 8.9.3 输入时钟和振荡器
        1. 8.9.3.1 时钟规格
      4. 8.9.4 多缓冲/标准串行外设接口 (MibSPI)
        1. 8.9.4.1 外设说明
          1. 8.9.4.1.1 SPI 时序条件
          2. 8.9.4.1.2 SPI 外设模式开关参数(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出)
          3. 8.9.4.1.3 SPI 外设模式时序要求(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出)
        2. 8.9.4.2 典型接口协议图(外设模式)
      5. 8.9.5 内部集成电路接口 (I2C)
        1. 8.9.5.1 I2C 时序要求
      6. 8.9.6 LVDS 接口配置
        1. 8.9.6.1 LVDS 接口时序
      7. 8.9.7 通用输入/输出
        1. 8.9.7.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系
      8. 8.9.8 摄像头串行接口 (CSI2)
        1. 8.9.8.1 CSI2 开关特性
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 子系统
      1. 9.3.1 射频 (RF) 和模拟子系统
        1. 9.3.1.1 时钟子系统
        2. 9.3.1.2 发送子系统
        3. 9.3.1.3 接收子系统
      2. 9.3.2 主机接口
    4. 9.4 其他子系统
      1. 9.4.1 CSI2 接口上的 ADC 数据格式
      2. 9.4.2 用于用户应用的 ADC 通道(服务)
        1. 9.4.2.1 GPADC 参数
  11. 10监测和诊断机制
  12. 11应用、实施和布局
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 适用于工业应用的雷达传感器
    3. 11.3 使用级联配置的成像雷达
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件命名规则
    2. 12.2 文档支持
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 出口管制提示
    7. 12.7 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 封装信息
    2.     封装选项附录
    3. 13.2 卷带包装信息
    4.     托盘信息
    5.     机械数据

建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
最小值标称值最大值单位
VDDIN1.2V 数字电源1.141.21.32V
VIN_SRAM用于内部 SRAM 的 1.2V 电源轨1.141.21.32V
VNWA用于 SRAM 阵列反馈偏置的 1.2V 电源轨1.141.21.32V
VIOINI/O 电源(3.3V 或 1.8V):
所有 CMOS I/O 都将在此电源上运行。
3.1353.33.465V
1.711.81.89
VIOIN_18用于 CMOS IO 的 1.8V 电源1.711.81.9V
VIN_18CLK用于时钟模块的 1.8V 电源1.711.81.9V
VIOIN_18DIFF用于 CSI2 端口的 1.8V 电源1.711.81.9V
VIN_13RF11.3V 模拟和射频电源。VIN_13RF1 和 VIN_13RF2 可在电路板上短接1.231.31.36V
VIN_13RF2
VIN_13RF1
(1V 内部 LDO 旁路模式)
0.9511.05V
VIN_13RF2
(1V 内部 LDO 旁路模式)
VIN18BB1.8V 模拟基带电源1.711.81.9V
VIN_18VCO1.8V 射频 VCO 电源1.711.81.9V
VIH电压输入高电平(1.8V 模式)1.17V
电压输入高电平(3.3V 模式)2.25
VIL电压输入低电平(1.8V 模式)0.3*VIOINV
电压输入低电平(3.3V 模式)0.62
VOH高电平输出阈值 (IOH = 6mA)VIOIN – 450mV
VOL低电平输出阈值 (IOL = 6mA)450mV
NRESET SOP[2:0]VIL(1.8V 模式)0.45V
VIH(1.8V 模式)0.96
VIL(3.3V 模式)0.65
VIH(3.3V 模式)1.57
TJ工作结温范围-40105℃