ZHCSQC4A June 2022 – November 2022 IWR6243
PRODUCTION DATA
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接收器 | 噪声系数 | 10 | dB | |||
| 1dB 压缩点(带外)(1) | -12 | dBm | ||||
| 48db 增益设置下的转换增益 | 47 | dB | ||||
| 增益范围 | 18 | dB | ||||
| 增益阶跃大小 | 2 | dB | ||||
| 中频带宽(2) | 20 | MHz | ||||
| ADC 采样速率 (实数/PseudoReal/复数 2x) |
45 | Msps | ||||
| ADC 采样速率 (复数 1x) |
22.5 | Msps | ||||
| ADC 分辨率 | 12 | 位 | ||||
| 空闲通道杂散 | -95 | dBFS | ||||
| 发送器 | 输出功率 | 11.7 | dBm | |||
| 移相器精度 | -11.25 | +16.875 | ° | |||
| 电源退避范围 | 26 | dB | ||||
| 时钟子系统 | 频率范围 | 57 | 64 | GHz | ||
| 斜坡速率 | 250 | MHz/µs | ||||
| 1MHz 偏移时的相位噪声 | -93 | dBc/Hz | ||||
| 20GHz 同步输出信号(FM_CW_CLKOUT 和 FM_CW_SYNCOUT) | 频率范围 | 19 | 21.33 | GHz | ||
| 引脚上的输出功率 | 7.5 | dBm | ||||
| 回波损耗 | -8 | dB | ||||
|
阻抗 |
50 |
Ω | ||||
| 20GHz 同步输入信号 (FM_CW_SYNCIN) | 频率范围 | 19 | 21.33 | GHz | ||
| 引脚上的输入电源 | -3 | 3(3) | dBm | |||
| 回波损耗 | -8 | dB | ||||
| 阻抗 | 50 | Ω | ||||
| 可用 HPF 转角频率 (kHz) | |
| HPF1 | HPF2 |
| 175,235,350,700 | 350、700、1400、2800 |
图 8-1 展示了与编程的接收器增益相关的噪声系数和带内 P1dB 参数的变化。
图 8-1 噪声系数、带内 P1dB 与接收器增益间的关系