ZHCSQC4A June   2022  – November 2022 IWR6243

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 修订历史记录
  7. 6 器件比较
    1. 6.1 相关产品
  8. 7 端子配置和功能
    1. 7.1 引脚图
    2. 7.2 信号说明
  9. 8 规格
    1. 8.1 绝对最大额定值
    2. 8.2 ESD 等级
    3. 8.3 上电小时数 (POH)
    4. 8.4 建议运行条件
    5. 8.5 电源规格
    6. 8.6 功耗摘要
    7. 8.7 射频规格
    8. 8.8 FCBGA 封装的热阻特性 [ABL0161]
    9. 8.9 时序和开关特性
      1. 8.9.1 电源时序和复位时序
      2. 8.9.2 同步帧触发
      3. 8.9.3 输入时钟和振荡器
        1. 8.9.3.1 时钟规格
      4. 8.9.4 多缓冲/标准串行外设接口 (MibSPI)
        1. 8.9.4.1 外设说明
          1. 8.9.4.1.1 SPI 时序条件
          2. 8.9.4.1.2 SPI 外设模式开关参数(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出)
          3. 8.9.4.1.3 SPI 外设模式时序要求(SPICLK = 输入、SPISIMO = 输入和 SPISOMI = 输出)
        2. 8.9.4.2 典型接口协议图(外设模式)
      5. 8.9.5 内部集成电路接口 (I2C)
        1. 8.9.5.1 I2C 时序要求
      6. 8.9.6 LVDS 接口配置
        1. 8.9.6.1 LVDS 接口时序
      7. 8.9.7 通用输入/输出
        1. 8.9.7.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系
      8. 8.9.8 摄像头串行接口 (CSI2)
        1. 8.9.8.1 CSI2 开关特性
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 子系统
      1. 9.3.1 射频 (RF) 和模拟子系统
        1. 9.3.1.1 时钟子系统
        2. 9.3.1.2 发送子系统
        3. 9.3.1.3 接收子系统
      2. 9.3.2 主机接口
    4. 9.4 其他子系统
      1. 9.4.1 CSI2 接口上的 ADC 数据格式
      2. 9.4.2 用于用户应用的 ADC 通道(服务)
        1. 9.4.2.1 GPADC 参数
  11. 10监测和诊断机制
  12. 11应用、实施和布局
    1. 11.1 应用信息
    2. 11.2 适用于工业应用的雷达传感器
    3. 11.3 使用级联配置的成像雷达
  13. 12器件和文档支持
    1. 12.1 器件命名规则
    2. 12.2 文档支持
    3. 12.3 支持资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 出口管制提示
    7. 12.7 术语表
  14. 13机械、封装和可订购信息
    1. 13.1 封装信息
    2.     封装选项附录
    3. 13.2 卷带包装信息
    4.     托盘信息
    5.     机械数据

功耗摘要

表 8-3 和表 8-4 总结了电源端子的功耗。

表 8-3 电源端子上的最大电流额定值
参数(2)电源名称说明最小值典型值最大值单位
电流消耗VDDIN、VIN_SRAM、VNWA由 1.2V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流

850

mA
VIN_13RF1、VIN_13RF2当使用 3 个发射器时,由 1.3V(或 LDO 旁路模式下的 1V)轨道驱动的所有节点消耗的总电流 (1)

2500

VIOIN_18、VIN_18CLK、VIOIN_18DIFF、VIN_18BB、VIN_18VCO由 1.8V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流

850

VIOIN由 3.3V 电源轨驱动的所有节点消耗的总电流(3)

50

三个发射器可以同时部署在具有 1V/LDO 旁路和 PA LDO 禁用模式的设备中。在这种模式下,需要将 1V 电源连接到 VOUT PA 引脚。对于 2Tx 用例,峰值 1V 电源电流高达 2000mA。
指定的电流值是在典型电源电压电平下得出的值。
确切的 VIOIN 电流取决于使用的外设及其工作频率。
表 8-4 电源端子上的平均功耗
参数条件说明最小值典型值最大值单位
单芯片模式下的平均功耗。1.0V 内部 LDO 旁路模式1TX、4RX该帧被设置为 50% 占空比。在 600Mbps 的速率下启用 4 通道 CSI 接口,用于 ADC 数据传输

1.41

W
2TX、4RX

1.52

3TX、4RX

1.65

主传感器级联模式下的平均功耗。 1.0V 内部 LDO 旁路模式 3TX、4RX 该帧被设置为 50% 占空比。在 600Mbps 的速率下启用 4 通道 CSI 接口,用于 ADC 数据传输 1.71 W
辅助传感器级联模式下的平均功耗。 1.0V 内部 LDO 旁路模式 3TX、4RX 该帧被设置为 50% 占空比。在 600Mbps 的速率下启用 4 通道 CSI 接口,用于 ADC 数据传输 1.62 W