ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压范围 | VA19、1.9V 模拟电源(2) | 1.8 | 1.9 | 2.0 | V |
| VA11、1.1V 模拟电源(2) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | |||
| VD11、1.1V 数字电源(3) | 1.05 | 1.1 | 1.15 | |||
| VCMI | 输入共模电压 | INA+、INA–、INB+、INB–(2) | -50 | 0 | 100 | mV |
| CLK+、CLK-、SYSREF+、SYSREF-(2)(4) | 0 | 0.3 | 0.55 | V | ||
| TMSTP+、TMSTP–(3)(5) | 0 | 0.3 | 0.55 | |||
| VID | 输入电压、差分峰峰值电压 | CLK+ 至 CLK–、SYSREF+ 至 SYSREF–、TMSTP+ 至 TMSTP– | 0.4 | 1.0 | 2.0 | VPP-DIFF |
| INA+ 至 INA–,INB+ 至 INB– | 0.8(6) | |||||
| IC_TD | 温度二极管输入电流 | TDIODE+ 至 TDIODE– | 100 | µA | ||
| CL | BG 最大负载电容 | 50 | pF | |||
| IO | BG 最大输出电流 | 100 | µA | |||
| DC | 输入时钟占空比 | 30 | 50 | 70 | % | |
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | °C | ||
| TJ | 工作结温 | 150(1) | °C | |||