ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
64B/66B 链路层不使用初始通道对齐序列 (ILAS),如 8B/10B 链路层。因此,接收器必须使用不同的方案和弹性缓冲器来对齐通道。在 8B/10B 模式下,ILAS 触发弹性缓冲器开始缓冲每个通道的数据。所有通道开始缓冲数据后,每个通道的弹性缓冲器在由释放缓冲器延迟 (RBD) 参数和 LMFC 相位确定的释放点释放。在 64B/66B 模式下,该过程从让所有通道实现块对齐,多块对齐和扩展多块对齐开始。一旦所有通道都完成对齐,在每个通道上的下一个扩展多块开始时,接收器开始在弹性缓冲器中缓冲数据。在所有通道都看到扩展多块的开始并开始缓冲数据后,数据将在下一个释放点释放。释放点是相对于 LEMC 边沿和已被编程的 RBD 值定义的,最直观的方式是在 LEMC 边沿本身上释放。必须选择释放点,以避免 LEMC 区域包含每个通道从启动到启动时的数据延迟变化。