ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
传输层从 ADC 输出获取样本,并将样本映射到帧内的八位位组。传输层对于 8B/10B 和 64B/66B 编码模式都是通用的。然后,将这些帧映射到可用的通道。八位位组到帧和帧到通道的映射由传输层设置(例如 L、M、F、S、N 和 N')定义。八位位组为 8 位(在 8B/10B 或 64B/66B 编码之前),帧由 F 八位位组组成,帧映射到 L 通道。样本为 N 位,但通过链路以 N' 位的形式发送。样本来自 M 转换器,每个转换器每帧周期有 S 个样本。有时为了获得更理想的映射,M 会被人为地增大,例如,对于长帧,M 值越大,延迟越短。
在操作模式中定义的器件中有许多预定义的传输层模式。表 6-21中介绍了器件中传输层的高级配置参数。只需设置 JMODE 寄存器,即可选择传输层模式。作为参考,表 6-22中定义了 JESD204C 的各种配置参数。
当使用 8B/10B 编码时,链路层会进一步将帧映射为多帧,而当使用 64B/66B 编码时、则会映射为块、多块和扩展多块。