ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200-EP 也可用作单通道 ADC,其采样率等于在 CLK+ 和 CLK– 引脚提供的时钟频率 (fS = 2 × fCLK) 的两倍。该模式通过对两个通道进行异相采样来交错两个通道,每个通道对独立的模拟输入(INA± 和 INB±)进行采样。有效采样率是器件时钟输入 (CLK±) 的两倍。该模式对于交错跟踪保持模拟前端输出的采样非常有用。可以将 JMODE 设置为单通道模式(如工作模式中所述),并将 SINGLE_INPUT 设置为同时使用 INA± 和 INB± 来选择该模式(请参阅输入多路复用器控制寄存器)。数字处理和 JESD204C 接口运行时就像器件处于单通道模式一样,仅对其中一个输入进行采样。