ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
ADC12DJ5200-EP 可广泛应用于雷达、卫星通信、测试设备(通信测试仪和示波器)以及软件定义无线电 (SDR) 等应用中。较宽的输入带宽支持至少 10GHz 的直接射频采样,而高采样率支持大于 5GHz 的信号带宽。ADC12DJ5200-EP 也可用于直流耦合以满足示波器或宽带数字转换器的需求。典型应用 部分描述了两种能够满足众多此类应用需求的配置。