ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
本节展示了该器件在可重新配置示波器中的应用。该器件非常适合示波器应用。其在通道数量和采样速度之间进行权衡的能力,使设计人员能够构建灵活的硬件,以满足多种需求。这种灵活性节省了开发时间和成本,允许在不同项目中重复使用硬件,并为实现额外功能提供了软件升级途径。本节介绍的一款示波器,可作为双通道示波器以 5GSPS 的速率运行,也可通过 SPI 编程重新配置为单通道、10GSPS 速率的示波器。通过重新配置的设置,用户能够根据需要在不更改硬件的情况下,对示波器的通道数量和采样率进行权衡取舍。通过使用抗混叠低通滤波器将输入带宽设置为所需的最大信号带宽。然后可以根据需要使用数字滤波来重新配置模拟带宽。例如,在脉冲瞬态检测期间,可将最大带宽设置为 2GHz,而在进行低噪声电源纹波观测时,可通过数字滤波将其重新配置为 100MHz。图 7-2 显示了该应用的方框图。
图 7-2 可重新配置示波器的典型配置