ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
在将模拟电压转换为数字值后,数字化样本可以直接发送到 JESD204C 接口块(DDC 旁路)或发送到数字下转换器 (DDC) 块以进行频率转换和抽取。DDC 块可用于双通道模式和单通道模式。频率转换和抽取支持选择特定的频带并减少通过数据接口发送的数据量。DDC 首先通过使用数控振荡器 (NCO) 作为本机振荡器 (LO) 执行复混频操作,将所需的频带混合到复基带 (0Hz)。然后,DDC 对基带信号进行低通滤波,以去除不需要的频率图像和任何可能混叠到所需频带中的信号。最后、它会抽取(下采样)数据以降低数据速率。请注意,滤波和抽取操作实际上作为单个操作在器件中执行。DDC 设计成具有足够高的精度,使数字处理不会降低 ADC 的噪声频谱密度 (NSD) 性能。图 6-8 展示了双通道模式下器件中的 DDC 块,而 图 6-9 展示了单通道模式下器件的 DDC 块。在双通道模式下,可以使用 DIG_BIND_x SPI 寄存器,可以选择每个 DDC 的输入数据使来自 ADC 通道 A 还是 ADC 通道 B。通道 B 具有相同的结构,其中输入数据由 DIG_BIND_B 选择,NCO 选择多路复用器由引脚 NCOB[1:0] 或通过 CSELB[1:0] 进行控制。在单通道模式下,只提供一个 DDC。
图 6-8 双通道模式下的数字下变频块
图 6-9 单通道模式下的数字下变频块