ZHCSQC1E June 2022 – April 2025 ADC12DJ5200-EP
PRODUCTION DATA
为了确保系统增益管理具有尽可能短的响应时间,加入了一个低延迟可配置的超范围功能。超范围功能的工作原理是监视 ADC 上已转换的样本,以快速检测 ADC 是否接近饱和或已经处于超范围状态。根据两个可编程阈值 OVR_T0 和 OVR_T1 检查 ADC 数据的绝对值。这些阈值适用于双通道模式下的通道 A 和通道 B。表 6-2 列出了如何将 ADC 样本转换为绝对值以进行阈值比较。
| ADC 样本 (偏移二进制) | ADC 样本 (二进制补码) | 绝对值 |
|---|---|---|
| 1111 1111 (255) | 0111 1111(+127) | 111 1111 (127) |
| 1000 0000 (128) | 0000 0000 (0) | 0000 0000 (0) |
| 0001 0000 (16) | 1000 0001 0000 (-112) | 111 0000 (112) |
| 0000 0000 (0) | 1000 0000 0000 (-128) | 111 1111 (127) |
如果绝对值在监控期间等于或超过 OVR_T0 或 OVR_T1 阈值,则与阈值关联的超范围位将被设置为 1,否则超范围位为 0。在双通道模式下,可以在通道 A 的 ORA0 和 ORA1 引脚以及通道 B 的 ORB0 和 ORB1 引脚上监控超范围状态,其中 ORx0 对应于 OVR_T0 阈值,ORx1 对应于 OVR_T1 阈值。在单通道模式下,OVR_T0 阈值的超范围状态通过监控 ORA0 和 ORB0 输出来确定,而 OVR_T1 阈值通过监控 ORA1 和 ORB1 输出来确定。在单通道模式下,每个阈值的两个输出必须一起进行“或”运算,以确定是否发生了超范围情况。OVR_N 可用于设置上次超范围事件的输出脉冲持续时间。表 6-3 列出了各种 OVR_N 设置的超范围脉冲长度。
| OVR_N | 自上次超范围事件以来的超范围脉冲长度(DEVCLK 周期) |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 16 |
| 2 | 32 |
| 3 | 64 |
| 4 | 128 |
| 5 | 256 |
| 6 | 512 |
| 7 | 1024 |
通常,OVR_T0 阈值可设置为接近满量程值(例如 228)。触发该阈值后,典型的系统可关闭系统增益以避免削波。可以将 OVR_T1 阈值设置为低得多的值。例如,OVR_T1 阈值可以设置为 64(−12 dBFS 的峰值输入电压)。如果输入信号较强、则偶尔会触发 OVR_T1 阈值。如果输入非常弱、则永远不会触发阈值。下游逻辑器件会监控 OVR_T1 位。如果 OVR_T1 长时间保持低电平,则可以增大系统增益,直到偶尔触发阈值(意味着信号的峰值电平高于 −12 dBFS)。