ZHCSQ58C December   2024  – September 2025 THVD9491-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性:20Mbps
    9. 5.9  开关特性:50Mbps
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 ±40V 故障保护
      2. 7.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 7.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 7.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 7.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 7.3.6 低功耗关断模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 桩线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)。除非另有说明,否则所有典型值均在温度为 25°C、电源电压 VCC = 5V、VIO = 3.3V 的条件下测得。(2)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
驱动器
|VOD| 驱动器差分输出电压幅度 RL = 60Ω,–12V ≤ Vtest ≤ 12V。请参阅图 6-1  1.5 2.8 V
RL = 60Ω,–12V ≤ Vtest ≤ 12V,4.5V ≤ VCC ≤ 5.5V。请参阅图 6-1  2.1 3.3 V
RL = 100Ω。请参阅图 6-2  2 4 V
RL = 54Ω。请参阅图 6-2  1.5 3.3 V
Δ|VOD| 差分输出电压的变化 RL = 54Ω 或 100Ω。  请参阅  图 6-2  -200 200 mV
VOC 共模输出电压 RL = 54Ω 或 100Ω(请参阅图 6-2) 1 VCC/2 3 V
ΔVOC(SS) 稳态共模输出电压的变化 RL = 54Ω 或 100Ω。请参阅 图 6-2 -50 50 mV
IOS 短路输出电流 DE = VIO、-40V ≤(VY 或 VZ)≤ 40V,或 Y 短于 Z   -250 250 mA
接收器
II 总线输入电流 DE = 0V,VCC 和 VIO = 0V 或 5.5V VI = 12V 75 125 μA
VI = -7V -100 -60 μA
VTH+ 正向输入阈值电压(1) ±12V 的共模范围以外 40 125 200 mV
VTH- 负向输入阈值电压(1) -200 -125 -40 mV
VHYS 输入迟滞 250 mV
VTH_FSH 输入失效防护阈值 -40 40 mV
CA,B 输入差分电容 在 A 和 B 之间测量,f = 1MHz 50 pF
VOH 输出高电压 IOH = –8mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V VIO – 0.4 VIO – 0.2 V
VOL 输出低电压 IOL = 8mA,VIO = 3V 至 3.6V 或 4.5V 至 5.5V 0.2 0.4 V
VOH 输出高电压 IOH = -4mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V VIO – 0.4 VIO – 0.2 V
VOL 输出低电压 IOL = 4mA,VIO = 1.65V 至 1.95V 或 2.25V 至 2.75V 0.2 0.4 V
IOZ 输出高阻抗电流,R 引脚 VO = 0V 或 VIO,RE = VIO -1 1 µA
逻辑
IIN 输入电流(DE,SLR) 1.65V ≤ VIO ≤ 5.5V,0V ≤ VIN ≤ VIO 5 µA
IIN 输入电流(D、RE) 1.65V ≤ VIO ≤ 5.5V,0V ≤ VIN ≤ VIO -5 µA
热保护
TSHDN 热关断阈值 温度上升 150 180 °C
THYS 热关断迟滞 10 °C
电源
UVVCC (rising) VCC 上升欠压阈值 2.3 2.6 V
UVVCC (falling) VCC 下降欠压阈值 1.95 2.2 V
UVVCC(hys) VCC 的欠压迟滞 150 mV
UVVIO (rising) VIO 上升欠压阈值 1.4 1.6 V
UVVIO (falling) VIO 下降欠压阈值 1.2 1.35 V
UVVIO(hys) VIO 的欠压迟滞 40 mV
ICC 电源电流(静态),VCC = 4.5V 至 5.5V 驱动器和接收器已启用 RE = 0V,DE = VIO,空载 4 7.2 mA
驱动器被启用,接收器被禁用 RE = VIO,DE = VIO,空载 3 4.2 mA
驱动器被禁用,接收器被启用 RE = 0V、DE = 0V,空载 2.5 3 mA
驱动器和接收器被禁用 RE = VIO,DE = 0V,D = 开路,空载 30 100 µA
ICC 电源电流(静态),VCC = 3V 至 3.6V 驱动器和接收器已启用 RE = 0V,DE = VIO,空载 3.5 5 mA
驱动器被启用,接收器被禁用 RE = VIO,DE = VIO,空载 2.5 3 mA
驱动器被禁用,接收器被启用 RE = 0V、DE = 0V,空载 2 3 mA
驱动器和接收器被禁用 RE = VIO,DE = 0V,D = 开路,空载 30 100 µA
IIO 逻辑电源电流(静态),VIO = 3V 至 3.6V 驱动器被禁用,接收器被启用,SLR = GND DE = 0V,RE = 0V,空载  4.5 10 µA
驱动器被禁用,接收器被启用,SLR = VIO 3.3 10 µA
驱动器被禁用,接收器被禁用,SLR = GND DE = 0V,RE = VIO,空载 4.5 8.4 µA
驱动器被禁用,接收器被禁用,SLR = VIO 3.3 8.4 µA
在任何特定条件下,都确保 VTH+ 至少比 VTH– 高 VHYS。
对于该器件,A 和 B 为接收器输入端子,Y 和 Z 为驱动器输出端子