ZHCSQ58C December 2024 – September 2025 THVD9491-SEP
PRODUCTION DATA
THVD9491-SEP 是一款具有故障保护功能的全双工 RS-485 收发器,可支持两个速度等级,分别适用于高达 20Mbps 和 50Mbps 的数据传输,具体取决于 SLR 引脚上的逻辑电平。该器件均具有高电平有效的驱动器使能引脚和低电平有效的接收器使能引脚。