ZHCSQ58C December   2024  – September 2025 THVD9491-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性:20Mbps
    9. 5.9  开关特性:50Mbps
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 ±40V 故障保护
      2. 7.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 7.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 7.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 7.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 7.3.6 低功耗关断模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 桩线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

瞬态保护

THVD9491-SEP 收发器的总线引脚包括针对 ±16kV HBM 和 ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电的片上 ESD 保护。国际电工委员会 (IEC) ESD 测试远比 HBM ESD 测试严格得多。IEC 模型的充电电容 C(S) 高出 50%,放电电阻 R(D) 低出 78%,所产生的放电电流明显高于 HBM 模型。如 IEC 61000-4-2 标准中所述,接触放电是首选的瞬态保护测试方法。

THVD9491-SEP HBM 模型和 IEC ESD 模型的电流比较(括号中为 HBM 值)图 8-3 HBM 模型和 IEC ESD 模型的电流比较(括号中为 HBM 值)

IEC ESD 保护的片上实现可显著提高设备的稳健性。人体接触连接器和电缆时,会发生常见的放电事件。设计人员可以选择针对持续时间较长的瞬变(通常称为浪涌瞬变)实施保护。

EFT 通常是由继电器触点回跳或电感负载中断引起的。浪涌瞬变通常由雷击(直接雷击或感应电压和电流的间接雷击)或电力系统切换(包括负载变化和短路切换)引起。这些瞬变通常发生在工业环境中,例如工厂自动化和电网系统。

图 8-4 将 EFT 和浪涌瞬态的脉冲功率与 IEC ESD 瞬态功率进行了比较。左图显示了 0.5kV 浪涌瞬态和 4kV EFT 瞬态的相对脉冲功率,相比之下,左下角的 10kV ESD 瞬态不是很明显。500V 浪涌瞬态代表工业和过程自动化中工厂环境中可能发生的事件。

右图显示了 6kV 浪涌瞬变相对于相同 0.5kV 浪涌瞬变的脉冲功率。6kV 浪涌瞬变最有可能发生在发电和电网系统中。

THVD9491-SEP ESD、EFT 和浪涌瞬态的功耗比较图 8-4 ESD、EFT 和浪涌瞬态的功耗比较

对于浪涌瞬变,高能量内容的特点是脉冲持续时间长和脉冲功率衰减缓慢。转储到收发器内部保护单元的瞬变电能被转换成热能,从而加热并破坏保护单元,进而损坏收发器。图 8-5 显示了单个 ESD、EFT、浪涌瞬变以及合规性测试期间常用的 EFT 脉冲序列的瞬态能量差异很大。

THVD9491-SEP 瞬态能量的比较图 8-5 瞬态能量的比较