ZHCSQ58C December   2024  – September 2025 THVD9491-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性:20Mbps
    9. 5.9  开关特性:50Mbps
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 ±40V 故障保护
      2. 7.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 7.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 7.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 7.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 7.3.6 低功耗关断模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 桩线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
逻辑电源电压 VIO -0.5 VCC + 0.2 V
总线电源电压 VCC -0.5 6.5 V
总线电压 以 GND 为基准的任何总线引脚(A 或 B)的差模或共模范围 -40 40 V
输入电压 任何逻辑引脚(D、DE、SLR 或 RE)上的电压范围 -0.3 VIO + 0.2 V
接收器输出电流 IO -24 24 mA
贮存温度 Tstg -65 170 °C
超出“绝对最大额定值”运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。