ZHCSQ58C December   2024  – September 2025 THVD9491-SEP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性:20Mbps
    9. 5.9  开关特性:50Mbps
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 ±40V 故障保护
      2. 7.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 7.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 7.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 7.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 7.3.6 低功耗关断模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 桩线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • VID V62/24626
  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 电离辐射总剂量 (TID) 特征值高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试电离辐射总剂量 (TID RLAT) 额定值高达 30krad (Si)
  • 确定了单粒子效应 (SEE)
    • 125°C 时单粒子锁定 (SEL) 对于线性能量传递 (LET) 的抗扰度 = 43MeV⋅cm2/mg
  • 增强型航天塑料(航天 EP)
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 一个制造基地
    • 金键合线
    • NiPdAu 铅涂层
    • 军用级温度范围(-55°C 至 125°C)
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 符合 NASA ASTM E595 释气规格要求
  • 3 V 至 5.5 V 的电源电压
  • 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • 20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±40V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 对称共模范围:±12V
  • 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电或断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 引线式 14 引脚 SOIC 封装